Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Distributore
Con 1x Han® Q 4/2, Inserto femmina, in custodie fisse passanti Han-Compact®
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante, per conduttori a trefoli, in conformità alla norma IEC 60228 classe 5
Contatti: 6
Sezione conduttori: 10 mm²
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
RAL 9005 (nero jet)
Grado di protezione: IP65