Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
7
Accessories
5
Inserti
23
Codice prodotto: 09 12 008 0427
Han Q 8/0 Hood Top Entry Pg16
Han Q 8/0 Hood Top Entry Pg16

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
per pressacavo Han-Compact®
Taglia: Han-Compact®
Aggancio a leva singola
Uscita diritta
1x Pg 16
Materiale (custodie): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 12 008 0427
Han Q 8/0 Hood Top Entry Pg16
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
7
Zubehör
5
Einsätze
23
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Compact®
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing for Han-Compact® half cable gland
Version
  • Size Han-Compact®
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 16
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140017603
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® Q
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta