Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
2
Ricambio
1
Custodie
25
Codice prodotto: 09 12 003 3031
Han Brid-RJ45-Male insulation body
Han Brid-RJ45-Male insulation body

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 3 A
Contatti: 2 + RJ45
Sezione conduttori: 0.18 ... 0.2 mm² Flessibile
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 12 003 3031
Han Brid-RJ45-Male insulation body
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
2
Ricambio
1
Custodie
25
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han-Brid®
  • Identificazione Han-Brid® RJ45 C
  • Specifiche Connettore per reti ibride
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 2
  • ulteriori contatti + RJ45
  • Dettagli applicativi Con RJ45 HIROSE
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,18 ... 0,2 mm² Flessibile
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 25/7 ... AWG 24/7 Flessibile
  • Diametro esterno del cavo 0,9 ... ‌1 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 24 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Diametro del cavo 6,6 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 15,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140016910
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Brid®
Capitolo Han-Yellock®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta