Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
Codice prodotto: 09 11 001 2651
Han 1 HC 350A/4KV -male- 35-70 mm
Han 1 HC 350A/4KV -male- 35-70 mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a vite assiale
Maschio
Policarbonato (PC), Poliammide (PA)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌350 A
Sezione conduttori: 35 ... 70 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 11 001 2651
Han 1 HC 350A/4KV -male- 35-70 mm
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® HC Modular
  • Identificazione 350
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite assiale
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Dettagli applicativi Il requisito di resistenza alle vibrazioni e agli urti può essere soddisfatto solo se i cavi sono fissati a una distanza adeguata. Le istruzioni per la spaziatura del serracavo sono riportate nel documento dell'eCatalogue, alla sezione Istruzioni.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 35 ... 70 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤19,5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 350 A
  • Tensione di esercizio 2.000 V
  • Tensione di prova 12 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 0,2 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 19 ... 20 mm
  • Coppia di serraggio
    8 Nm @ 35 mm²
    10 Nm @ 50 mm²
    12 Nm @ 70 mm²
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Resistenza alle vibrazioni Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
  • Resistenza agli urti Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Policarbonato (PC)
    Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS
    6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Piombo
  • Codice ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 137 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85359000
  • GTIN 5713140015975
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta