Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
11
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 11 000 6224
Han TC200 female contact M8 screw termi.
Han TC200 female contact M8 screw termi.

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à vis
M8
Intensité nominale: ≤200 A
Femelle
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Section de fil du conducteur: 70 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 11 000 6224
Han TC200 female contact M8 screw termi.
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
11
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 200
  • Type of contact Screw contact
  • Description of the contact M8
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 70 mm²
  • Rated current ≤ 200 A
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Tightening torque ‌10 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Category 2 acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 2 acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 77.775 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140015357
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer