Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Tools
6
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 11 000 6123
Han TC200 Stiftkontakt 70mm²
Han TC200 male contact 70mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤200 A
Mâle
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Section de fil du conducteur: 70 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 11 000 6123
Han TC200 Stiftkontakt 70mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Tools
6
Accessories
1
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe TC 200
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 70 mm²
  • Bemessungsstrom ≤ 200 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Abisolierlänge 22,5 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 42 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140014992
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer