Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6113
Han TC100 male contact ax (16-35mm²) AG
Han TC100 male contact ax (16-35mm²) AG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de tornillo axial
Corriente nominal: ≤100 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 16 ... 35 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6113
Han TC100 male contact ax (16-35mm²) AG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 100
  • Tipo de contacto Contacto de tornillo axial
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 16 ... 35 mm²
  • Corriente nominal ≤ 100 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 13 mm
  • Par de apriete
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌8 Nm @ 35 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 18 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140014930
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar