Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
4
Zubehör
4
Artikelnummer: 09 03 000 9951
DIN-Signal C/R shroud press-in 10.70
DIN-Signal C/R shroud press-in 10.70

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Übergaberahmen
für Federleisten Bauform C, für Messerleisten Bauform R
Kunststoff
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 03 000 9951
DIN-Signal C/R shroud press-in 10.70
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
4
Accessories
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Übergaberahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Federleisten Bauform C
    für Messerleisten Bauform R
Ausführung
  • Länge der Pins
    17 mm
    20 mm
  • Befestigung Einpressfixierung
Technische Kennwerte
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌4,8 mm ±0,5 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße
    1
    100
  • Nettogewicht 5,92 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140004306
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Steckverbinder DIN 41 612
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen