Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
4
Artikelnummer: 09 03 000 6103
DIN-Signal high current m, 40A solder
DIN-Signal high current m, 40A solder

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Solder contact
Straight
Rated current: ≤40 A
Male contact for male connectors
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 000 6103
DIN-Signal high current m, 40A solder
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
4
Produktdetails
Identification
  • Category Kontakte
  • Series
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type of contact Solder contact
  • Description of the contact Straight
  • Contacts for
    DIN 41612 Bauform M
    DIN 41612 Bauform M invers
    DIN 41612 Bauform MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M Modul, Messer, gewinkelt
    har-modular® M Modul, Messer, gerade
Version
  • Termination method Lötanschluss
  • Gender Messerkontakt für Messerleisten
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Manufacturing process gedrehte Kontakte
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 40 A
  • Insertion force ≤ 10 N
  • Withdrawal force ≥ 1,6 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) Edelmetall über Ni steckseitig
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41626
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.9 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140003828
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen