Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 00 000 5339
Acces. Strain Relief Angled Version for
Acces. Strain Relief Angled Version for

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Serracavo
Angolato
serracavo con 2 viti M3, Vite di fissaggio M4 con rondella
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 00 000 5339
Acces. Strain Relief Angled Version for
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
  • Category Accessoires
  • Type of accessory Système anti traction
  • Description of the accessory coudé
Version
  • Pack contents
    Serrage anti-traction avec 2 vis M3
    Vis de fixation M4 avec rondelle
Technical characteristics
  • Clamping range 9 ... 19 mm
Material properties
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 13,7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140002579
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Catalogues & Brochures
Capitolo Accessori
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta