Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 00 000 5014
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 13.5
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 13.5

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelverschraubung
mit ausschneidbarem Dichtring
Klemmbereich: 6,5 ... 13,5 mm
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 00 000 5014
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 13.5
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabelverschraubung
  • Zubehörbeschreibung mit ausschneidbarem Dichtring
Technische Kennwerte
  • Schlüsselweite 20
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Verschraubungsgröße Pg 13,5
  • Klemmbereich 6,5 ... 13,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabelverschraubungen Metall
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 10,7 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140001169
  • eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen