Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Artikelnummer: 02 05 000 1512
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
Nominale stroom: ≤1.5 A
Vrouwelijk contact
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Ni aansluitzijde
Dwarsdoorsnede geleider: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 02 05 000 1512
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie har-bus® 64
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk contact
  • Productieproces Gestempelde contacten
  • Pakketinhoud 500 bandolier contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Buitendiameter draad 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Nominale stroom ≤ 1,5 A
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Striplengte 3,5 ... 4 mm
  • Prestatieniveau
    1
    vlgs. IEC 61076-4-113
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-4-113 (aanvullend)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 132 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140000377
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare