Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
6
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Gehäuse
1
Artikelnummer: 02 05 000 0004
DIN-Signal harbus64-160FC-B
DIN-Signal harbus64-160FC-B

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Crimpanschluss
Kontakte: 160
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 02 05 000 0004
DIN-Signal harbus64-160FC-B
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
6
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Gehäuse
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® 64
  • Element Female connector
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 160
  • Contact configuration Rows z, a, b, c, and d, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 5
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance
    ‌1.2 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1.2 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • Creepage distance
    ‌1.2 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1.2 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 160 N
  • Withdrawal force ≤ 120 N
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-4-113 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 0.55 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140000346
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 02
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen