Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Overmoulded
    IDC termination
  • Konnektör 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Overmoulded
    IDC termination
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 10
  • Damar yapısı 5x 2x AWG 26
  • Kontak sayısı 10
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 1.5 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +70 °C moved
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 320 g
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140333444
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer