Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
Horizontal
Push-in-spring-cage termination
Rated current: ‌12 A
Contacts: 15
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
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
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kontaktdon
  • Specification Horizontal
Version
  • Förbindningsmetod Push-in-spring-cage termination
  • Förbindningstyp PCB to cable
  • Antal kontakter 15
  • Kodning Please order coding pins separately.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Ledararea [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5 mm
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 10 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Green
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Sn Mating side
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140210240
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar