Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 15
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
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
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Push-in-spring-cage termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 15
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Sn Mating side
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
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Czechia
  • GTIN 5713140210240
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar