Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Număr articol: 14 31 041 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-4 GN
har-flexicon 3,50 FPH-4 GN

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Orizontal
Terminaţie Push-In-spring-cage
Curent nominal: ‌11 A
Contacte: 4
Aliaj de cupru
Sn Partea de cuplare
Codificare: Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Verde
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 14 31 041 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-4 GN
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Detalii produs
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series har-flexicon®
  • Element Konnektor
  • Specification Vandret
Version
  • Termination method Terminering af push-in Fjederklemme
  • Connection type PCB til kabel
  • Number of contacts 4
  • Coding Bestil kodningsstiter separat.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Massiv
    0,14 ... 1,5 mm² Flertrådet
    0,5 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
    0,1 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3,5 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 9 ... 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Colour (insert) Grøn
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts) Sn Koblingsside
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 3,26 g
  • Country of origin Tjekkiet
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140114906
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați