Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Cikkszám: 14 31 021 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-2 WH
har-flexicon 2,54 FPV-2 WH

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Függőleges
Benyomható kalitkarugós lezárás
Névleges áramerősség: ‌6 A
Érintkezők: 2
Réz ötvözet, Acélrugó
Sn Illeszkedő oldal
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fehér
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 14 31 021 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-2 WH
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung vertikal
  • Merkmale Wiederverbindung: 10 mal (nur bei gleichem oder größerem Querschnitt)
Ausführung
  • Anschlussart Push-in-spring-cage termination
  • Art der Verbindung PCB to cable
  • Kontaktanzahl 2
  • Hinweise A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 160 V
  • Bemessungsstoßspannung 2.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Luftstrecke ‌ 1.5 mm
  • Kriechstrecke ‌ 1.6 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Abisolierlänge 6 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 10 N
  • Ziehkraft ≥ 2 N
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationsbeständigkeit 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz White
  • Werkstoff Kontakte
    Copper alloy
    Spring steel
  • Kontaktoberfläche Sn Mating side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,78 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140209626
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás