Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Part number: 15 22 058 2601 000
har-flex str f 9.05mm 58p PL1 280pcs
har-flex str f 9.05mm 58p PL1 280pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 58
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 22 058 2601 000
har-flex str f 9.05mm 58p PL1 280pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Тип соединения
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Число контактов 58
  • Содержимое упаковки Bobina da 280 pezzi
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1,27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
  • Высота стека 9,05 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0,4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0,4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 46,4 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 8,7 N
    ≤ 40,6 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Материал (контакты) Lega di rame
  • Поверхность (контакты)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Состояние ВЭА Conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Non incluso
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Non incluso
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Non incluso
  • Законопроект 65 штата Калифорния Non incluso
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 23 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140202214
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare