Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
N.º de referencia: 15 29 070 2501 000
har-flex IDC fem 70pos PL1
har-flex IDC fem  70pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 70
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 29 070 2501 000
har-flex IDC fem 70pos PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 70
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 30
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 0,635 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Distância de folga
    ≥0,35 mm para fios rígidos
    ≥0,4 mm para fios flexíveis
  • Distância de escoamento
    ≥0,35 mm para fios rígidos
    ≥0,4 mm para fios flexíveis
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 56 N
  • Força de retirada
    ≥ 10,5 N
    ≤ 49 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140198944
  • eCl@ss 27.460.201,00