Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
Número de parte: 15 29 012 2501 000
har-flex IDC fem 12pos PL1
har-flex IDC fem  12pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 12
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 15 29 012 2501 000
har-flex IDC fem 12pos PL1
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 12
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 30
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,635 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Distancia de separación
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 9.6 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 1,8 N
    ≤ 8,4 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,78 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140119253
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare