Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 75 626 2601 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌22.5 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 75 626 2601 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Híbrido
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
  • Número de contactos 32
  • Numero de contactos de señal 26
  • Numero de contactos de potencia 6
  • Contenidos del paquete 400 piezas en bobina
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 22,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Voltaje nominal IEC 60664-1 uyarınca
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Distancia de separación
    ≥0,4 mm Sinyal kontakları
    ≥1,74 mm Güç kontakları
    ≥1,11 mm Güç kontaklarına sinyal
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0,4 mm PCB: Sinyal kontakları
    ≥1,74 mm PCB: Güç kontakları
    ≥1,11 mm PCB: Güç kontaklarına sinyal
    ≥0,4 mm Konnektör: Sinyal kontakları
    ≥1,89 mm Konnektör: Güç kontakları
    ≥1,99 mm Konnektör: Güç kontaklarına sinyal
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    0,5 kV Sinyal
    1,39 kV Sinyal / Güç
    1,39 kV Güç / Güç
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0,12 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Color (aislante) Siyah
  • Material (contactos) Bakır alaşımı
  • Superficie (contactos)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • Estado ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sustancias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sustancias REACH SVHC İçermez
  • Sustancias de la California Proposition 65 İçermez
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.000 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140204904
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar