Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 17 22 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B25
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Nederste afskærmning
til type B25
Metal
Notes
Compare
Part number: 17 22 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-bus® HM
  • Typ příslušenství Plechové stínění na spodní straně
  • Popis příslušenství Pro typ B25
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ni Na straně připojení
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 16
  • Hmotnost netto 1,7 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140121911
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare