Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
System Cables
1
Număr articol: 09 07 001 2220 0
har-SAB M12/8/5p PAC 10m PUR
har-SAB M12/8/5p PAC 10m PUR

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Distribution boxes
Pre-assembled master cable, With LED green/yellow
Number of contacts: 5
Total number of ports: 8
Note
Comparați
Număr articol: 09 07 001 2220 0
har-SAB M12/8/5p PAC 10m PUR
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
System Cables
1
Detalii produs
Identification
  • Series Circular connectors M12
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Total number of ports 8
  • Number of contacts 5
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,649.67 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85371098
  • GTIN 5713140277267
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați