Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
System Cables
22
Numéro d‘article: 09 07 003 2220 0
har-SAB M12/8/5p M23/19p
har-SAB M12/8/5p M23/19p

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Distribution boxes
Master cable M23, 19 poles, With LED green/yellow
Number of contacts: 5
Total number of ports: 8
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 07 003 2220 0
har-SAB M12/8/5p M23/19p
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
System Cables
22
détails du produit
Identification
  • Series Circular connectors M12
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Master cable M23, 19 poles
    With LED green/yellow
Version
  • Total number of ports 8
  • Number of contacts 5
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 287.8 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85371098
  • GTIN 5713140277199
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer