Matching Products
Matching Products NEW
Systemkabel
1
Osa number: 09 07 000 1120 0
har-SAB M12/6/4p PC
har-SAB M12/6/4p PC

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Distribution boxes
Termination shell, With LED green/yellow
Number of contacts: 4
Total number of ports: 6
Notes
Compare
Osa number: 09 07 000 1120 0
har-SAB M12/6/4p PC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Rendszerkábelek
1
toote detailid
Azonosítás
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Elosztódobozok
  • Specifikáció
    Lezáró burkolatház
    Zöld/sárga LED-del
Verzió
  • Összes port száma 6
  • Érintkezők száma 4
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 9 A
  • Névleges feszültség
    10 V DC
    30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Csatornák száma portonként 1
  • Áramkör logikai hálózat PNP
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85371098
  • GTIN 5713140277137
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare