Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Numer Katalogowy: 21 03 281 1405
RSV Harax M12 - L4bieg. wtyk Ethernet
RSV Harax M12 - L4bieg. wtyk Ethernet

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Męski
D-kodowany
HARAX® technologia przyłączeniowa
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Mosiądz Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.14 ... 0.34 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 21 03 281 1405
RSV Harax M12 - L4bieg. wtyk Ethernet
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification M12-L
  • Element Conector de cable
  • Specification Recto
Version
  • Termination method Tecnología de conexión HARAX®
  • Gender Macho
  • Shielding apantallado
  • Number of contacts 4
  • Coding codificación D
  • Locking type Bloqueo a tornillo
  • Details Kun til Fast Ethernet-applikationer
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 0,34 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 2 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Cable diameter 4,5 ... 8,8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliammide (PA)
  • Material (contacts) Ottone
  • Surface (contacts) Au su Ni Lato contatti
  • Material (hood/housing) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET si
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 49 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137462
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare