Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
123
Codice prodotto: 09 48 848 4745 002
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1, Halogen-free, Resistente agli oli
Lunghezza del cavo: 0.2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 848 4745 002
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
123
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Connector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Cable length 0.2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140882652
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta