Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Codice prodotto: 09 48 858 7589 010
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC blue 1.0m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC blue 1.0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1, Auto-estinguente, Halogen-free
Lunghezza del cavo: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 858 7589 010
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC blue 1.0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Flame retardant
    Halogen-free
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Blue
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140270077
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Neuheiten 2020
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta