Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 28 160 2002 150
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Auto-estinguente, Resistente agli oli, Halogen-free
Lunghezza del cavo: 15 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 28 160 2002 150
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V AC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65 / IP67
    IP20
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Amarillo
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = poder a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta