Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 160 2002 010
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.0m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 160 2002 010
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ 시스템 케이블링
  • 製品シリーズ HARTING T1 Industrial
  • エレメント 케이블 어셈블리
  • 仕様 양방향 사전조립형
  • コネクタ 1
    HARTING M12 T1 Industrial 직선형
    오버몰딩
  • コネクタ 2
    HARTING T1 Industrial
    오버몰딩
  • ケーブルタイプ 구리 케이블 (원형)
  • ケーブルの説明
    내연제
    내유성
    할로겐프리
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 2
  • 芯線構造 1x 2x AWG 22/7
  • コンタクト数 2
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 ‌ 60 V AC
  • 伝送特性 600 MHz 대역폭
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -25 ... +80 °C 이동됨
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65 / IP67
    IP20
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1 kV (접점-접점)
    2.25 kV (접점-접지)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (폴리우레탄)
  • カラー(ケーブル) 노란색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELVステータス 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 no
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 60811-404 내유성
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar