Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 18 243 1000 057
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,1M
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,1M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (flad)
Kabellængde: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 33 18 243 1000 057
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,1M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier SEK
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 SEK Female konnektor
  • Konnektor 2 SEK Female konnektor
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 40
  • Ledningsstruktur AWG 28/7
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Farvekodet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 23 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140258082
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare