Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
Part number: 09 18 540 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PLS4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Rated current: ‌2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 40
Performance level: NM 30 (S4)
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 18 540 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria SEK
  • Element Conector mamă
Versiune
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 40
  • Protecţie suprasolicitare Cu clemă protecţie suprasolicitare
  • Detalii
    pentru cablu plat IDC cu pas 1,27 mm (0,050")
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Curent nominal ‌ 2,5 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 80 N
  • Forţă de extragere ≤ 80 N
  • Nivel de performanţă NM 30 (S4)
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică (PBT)
  • Culoare (inserţie) Gri
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Grosime strat ≥ 0,76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Trioxid de antimoniu
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F3/I3
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 6 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140210851
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Link-uri
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare