Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
60
Tools
4
Accessories
8
Part Number: 09 18 514 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 14P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ANS 14P PL3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Tampa fechada
Corrente Nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBC)
Cinza
Contatos: 14
Nível de desempenho: 3, conforme IEC 60603-13
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 09 18 514 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 14P PL3
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
60
Tools
4
Accessories
8
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria SEK
  • Element Złącze żeńskie
  • Specyfikacje Zamknięte przejście taśmowe
Wersja
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 14
  • Szczegóły
    dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050")
    dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2,5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 42 N
  • Siła wycofania ≤ 42 N
  • Klasa właściwości
    3
    selon IEC 60603-13
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Résine thermoplastique (PBT)
  • Kolor (wkład) Gris
  • Materiał (kontaktów) Alliage de cuivre
  • Powierzchnia (kontakty)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Non contenu
  • REACH ANEKS XIV substancje Non contenu
  • REACH SVHC substancje Non contenu
  • Propozycja Kalifornijska 65 Oui
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trioxyde d'antimoine
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F3/I3
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 2,51 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140210721
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare