Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
71
Tools
4
Accessories
9
Codice prodotto: 09 18 510 7803
SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3
SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Corrente d'esercizio: ‌2.5 A
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Contatti: 10
Classe di lavoro: 3, secondo (IEC 60603-13)
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 18 510 7803
SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
71
Tools
4
Accessories
9
Dettagli del prodotto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada SEK
  • Prvek Zásuvka
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 10
  • Podrobnosti
    Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2,5 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla ≤ 30 N
  • Úroveň vlastností
    3
    Podle IEC 60603-13
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
  • Barva (vložka) Šedá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F3/I3
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1,89 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140027381
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta