Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 18 243 0200 064
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 33 18 243 0200 064
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria SEK
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 SEK Złącze żeńskie
  • Złącze 2 SEK Złącze żeńskie
  • Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Wersja
  • Długość kabla 0,2 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia AWG 28/7
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 17,9 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140150287
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare