Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
167
Part number: 09 47 474 7036
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 48m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Halogenfri, Oliebestandig
Kabellængde: 48 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7036
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Bezhalogenové
    Odolné proti olejům
Verze
  • Délka kabelu 48 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -30 ... +75 °C Bez pohybu
    -5 ... +50 °C v pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 1.700 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140066311
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609