Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Côté équipement / Traversée de cloison
167
Artikelnummer: 09 47 474 7037
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 1.8m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 1.8m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei, ölbeständig
Kabellänge: 1,8 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 47 474 7037
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 1.8m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Côté équipement / Traversée de cloison
167
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektör 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Halojensiz
    Yağa dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1,8 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +75 °C etkilenmemiş
    -5 ... +50 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu Conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Non incluso
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Si
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 92,5 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140254251
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen