Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
12
Artikelnummer: 09 47 222 2011
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 10m
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 10m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 47 222 2011
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
12
Productdetails
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 695 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140247390
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare