Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 45 245 1130
RJI IP67 EASY INST RIGHT ANGLED JACK
RJI IP67  EASY INST RIGHT ANGLED JACK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Contactos: 4
Base montaje tipo pasamuros
Easy Install
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09452451561.
N.º de referencia: 09 45 245 1130
RJI IP67 EASY INST RIGHT ANGLED JACK
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
4
Accessories
7
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Azonosítás RJ45
  • Elem Fali átvezető készlet
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Easy Install
Verzió
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 4
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Csomag tartalma incl. integrated seal, 2x RJ45-jack and board drillings for M3
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Thermoplastic
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 24,67 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140059849
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar