Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
Osa number: 09 48 474 7744 240
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 24m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 24m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 24 m
Notes
Compare
Osa number: 09 48 474 7744 240
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 24m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 24 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -40 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    IEC 60754-1 할로겐 프리
    EN 60811-404 내유성
    UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140884151
  • eCl@ss 27,060,308.00
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare