Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 48 636 3757 015
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1,5m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 636 3757 015
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 1,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 1.5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Число контактов 8
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +70 °C
  • Диаметр кабеля 6.6 mm ± 0.3 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    4x Cable diameter (singular bending)
    8x Cable diameter (repeated bending)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Yellow
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    IEC 60603-7 Mating face
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140391987
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați