Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Lato apparato / Passa-parete
167
Cikkszám: 09 45 971 1108
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,7.0M
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,7.0M

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 7 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 971 1108
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,7.0M
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Lato apparato / Passa-parete
167
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 7 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5e 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 318.333 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140065024
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás