Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 701 1509
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 701 1509
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 RJ45
  • Konektor 2
    HARTING PushPull (V4) Termoplast
    Konektor
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 8x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 125,86 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140062672
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio