Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 48 284 7757 100
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 284 7757 100
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Konektor 2 RJ45
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Popis kabelu Wiring 1:1
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Shielded
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -20 ... +75 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 552,8 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140262539
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta