Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 707 0610 030
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 3.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 707 0610 030
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    커넥터 1
    커넥터 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 2.5 mm²
  • Termination method Spring clamp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 24 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C Bez pohybu
    -15 ... +70 °C v pohybu
    -5 ... +70 °C Vlečný řetěz
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
  • Drag chain compatible Ano
  • Vibration resistance 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140503960
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen