매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
8
機器側 / パネルフィードスルー
4
품번들: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
제품 상세 정보
Identification
  • Category 시스템 케이블링
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 양방향 사전조립형
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    타입 A
  • Connector 2
    IP20 USB 2.0
    타입 A
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding 차폐형
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압 ‌ 30 V DC
  • 데이터 속도 ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1.6 x 106 Ω
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 삽입 포스 ≤ 35 N
  • 철수 포스 ≥ 15 N
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 4.9 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV (접점-접점)
    0.5 kV (접점-접지)
  • 임피던스 ‌90 Ω ±15 %
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
    Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • 소재 (오버몰딩) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (오버몰딩) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 227 g
  • Country of origin 말레이시아
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262751
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다