Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 26 231 0250 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 25m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 25m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
FO-kabel
Multimode, Overstøbt, til panelmonterede chassis-/sokkel-huse, kort
Kabellængde: 25 m
Notes
Compare
Part number: 33 26 231 0250 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 25m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastisch
  • Connector 2 LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel
    Multimodus
    Omgespoten
    voor scheidingswand gemonteerde behuizingen, kort
Versie
  • Kabellengte 25 m
  • Kernstructuur 50 µm
  • Details Andere kabellengtes op aanvraag!
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140280304
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
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
Download