Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 57 409 0501 000
PP Metal LC duplex SM GOF
PP Metal LC duplex SM GOF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connettori
Set di connettori
Contatti: 2
PushPull
Materiale: Metallo
Grado di protezione: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 57 409 0501 000
PP Metal LC duplex SM GOF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification LC duplex
  • Element Connector sets
  • Description of the contact Singlemode
Version
  • Number of contacts 2
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 200
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 5.8 ... 7.2 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 90.66 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140570634
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar