Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
129
Varenummer: 33 48 344 7804 020
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,0m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 48 344 7804 020
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
129
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Connecteur 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Raccordement par perçage
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Méthode de raccordement
    IDC insulation displacement termination
    Piercing termination
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -40 ... +80 °C
  • Diamètre de câble 6.7 mm ± 0.3 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) Yellow
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    EN 50618 UV resistant
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140796782
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare